Опубликуйте свои продукты
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
    Alias

    433 | 435 Meetingframe Lounge 52

    433 Meetinframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    435 Meetingframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка433_435_Meetingframe_lounge_52
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOffice Chair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)770
    • Глубина (мм)770
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка