Опубликуйте свои продукты
468 / 469 Meetingframe lounge 52 soft
Alias

468 / 469 Meetingframe lounge 52 soft

3.6 из 5 звезд3.6(12 отзывы)

468 Self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather. tournante avec repositionnement automatique, base à 4 branches avec patins et mécanisme tilt. Structure composée de profil d'aluminium extrudé et d'éléments en fonte d'aluminium, assise et dossier en tissu Kvadrat® ou en cuir Pelle Frau®.


469 Self adjusting swivel with arms and 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка468_469_Meetingframe-lounge-52
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииOffice Chair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)810
  • Ширина (мм)520
  • Глубина (мм)770
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)18
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Описание Uniclass 2015Office chairs
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка