Опубликуйте свои продукты
483 / 484 Meetingframe Soft 52
Alias

483 / 484 Meetingframe Soft 52

483_Self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.


484_Self adjusting swivel chair with arms and 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка483_484_Meetingframe-Soft-52
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииOffice Chair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Описание Uniclass 2015Office chairs
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка