Опубликуйте свои продукты
491_Biplane 240x105 high table
Alias

491_Biplane 240x105 high table

Rectangular high table with structure composed of 4 legs in die-cast aluminium with painted finishes, connected by a shelf. Top and shelf available in enamelled scratch resistant mdf thickness 22 mm. A strong grasp of form and composition has given life to a collection of tables characterised by great flexibility in terms of shape, size and range of uses. The project derives from the idea of creating a broad and differentiated range of designs. The legs in die-cast aluminium are fixed both to a central base and to the table top forming a solid structure. The number of legs may vary as a function of the dimensions of the top, available in different shapes and finishes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка491-Biplane-240x105-high
  • Тип продукцииTable
  • Группа продукцииBiplane
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
  • Описание Uniclass 2015Office tables
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка