Опубликуйте свои продукты
495 Frametable Folding 160F / 190F
495 Frametable Folding 160F / 190F
495 Frametable Folding 160F / 190F
495 Frametable Folding 160F / 190F
    Alias

    495 Frametable Folding 160F / 190F

    Folding table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish. Top in alveolar aluminium edged with polycarbonate sheet, thickness 18 mm, laminate in various colours.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка495_Frametable_160F_190F
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииtable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка