Опубликуйте свои продукты
496 Frametable 140 / 160
Alias

496 Frametable 140 / 160

Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish.Top in:- alveolar aluminium edged with polycarbonate sheet, thickness 18 mm- laminate in various colours- extra light tempered glass, thickness 12 mm- glass sandwich, thickness 16 mm- stratified marble, thickness 16 mm (smooth finish with water-repellent and stain-resistant treatment)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка496_Frametable_140_160
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииtable
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Номер OmniClass23-21 23 15
  • Наименование OmniClassResidential Tables

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка