Опубликуйте свои продукты
498 Frametable 190 / 240
498 Frametable 190 / 240
    Alias

    498 Frametable 190 / 240

    Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish.Top:- alveolar aluminium edged with solid wood scratch resistant lacquered, thickness 18 mm- extra light tempered glass, thickness 12 mm- glass sandwich, thickness 16 mmTop in alveolar aluminium edged with solid wood, thickness 18 mm:- natural oak veneered- dark oak venereed
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка498_Frametable_190_240
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииtable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка