Опубликуйте свои продукты
812_Slim Conference high Chair
812_Slim Conference high Chair
812_Slim Conference high Chair
812_Slim Conference high Chair
812_Slim Conference high Chair
    Alias

    812_Slim Conference high Chair

    Chair with height adjustable, 4-star swivel base and tilt mechanism (or fixed). Structure made of die cast aluminium stove enamelled, polished or chromed. Seat shell made of printed polyurethane and metal frame, with back side made of plastic material, lacquered or covered with Camira® or Kvadrat® fabric or leather Pelle Frau®.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка812-Slim-Conference-high
    • Тип продукцииChair
    • Группа продукцииSlim
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка