The Fresco Sola is a tall tapered round commercial fiberglass planter engineered for architectural specification. A modern rimless top and flat bottom give the Sola a clean, sculptural profile that works equally well as a standalone statement piece or repeated across a space for design continuity.
Available in four sizes: 13"Dia x 20"H, 15"Dia x 30"H, 18"Dia x 33"H, and 20"Dia x 36"H. Hand-crafted in the USA. Suitable for interior and exterior commercial environments including corporate lobbies, healthcare facilities, hospitality spaces, retail centers, and government buildings. Drain holes available upon request.
Fiberglass outperforms concrete and metal in weight, longevity, and finish flexibility; making it the smarter long-term specification choice.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |