Опубликуйте свои продукты
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
    Allseating

    Allseating Inertia Height Adjustable Stool

    With a square, modern shape, silver accents and a thin profile, Inertia Upholstered provides maximum comfort, support and sleek design.

    FEATURES

    Fully upholstered seat and back with composite base and 8" cylinder

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #ModernChair #InertiaSeriesChair

    Cпецификация
    • DIMENSIONS

       

      Overall: 38.5" - 45.5" H | 28" W | 28" D

      Seat: 20.25" - 27.75" H | 20" W | 19.5" D

      Back: 19" H | 19" W

      Model: 79019

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAllseating-Inertia-Height-Adjustable-Stool
    • Тип продукцииSeating
    • Группа продукцииStool
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
    • Название по ССКПУ ООНOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Код ССКПУ ООН44
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Наименование OmniClassOffice Equipment