Уникальная ссылка: | ALPHALUCE-PF2PTE |
---|---|
Брэнд: | ALPHACAN Italia |
Тип продукции: | AlphaLuce |
Группа продукции: | PF2 |
Дата публикации: | 2019-03-15 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.alphacan.it/eng/sistemi/windows-and-balcony-doors/alpha-luce.ph... |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.alphacan.it/backend/prodotti/file_upload/allegato_1/17100210531... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | http://www.alphacan.it/backend/prodotti/file_upload/allegato_1/17100210531... |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/alphacan-italia/product/alphaluce-pf2pte
Основной материал: | PVC |
---|---|
Вспомогательный материал: | Aluminium |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Категория BIMobject: | Двери - Распашные двери |
---|---|
Классификация IFC: | Door |
Название по ССКПУ ООН: | Doors |
Код ССКПУ ООН: | 301715 |
Uniclass 1.4 Код: | JL20 |
Uniclass 1.4 Описание: | Doors |
Uniclass 2.0 Код: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Описание: | Doorsets |
Uniclass 2015 Код: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Описание: | Doorsets |
NBS Reference Код: | 59-23 |
NBS Reference Описание: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
Номер OmniClass: | 23-17 11 00 |
Наименование OmniClass: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Название | Значение |
---|---|
Colour | Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood |
Door Height | 1500 mm — 2400 mm |
Door Width | 1200 mm — 1800 mm |
Glazing Thickness | 56 mm |
Material | PVC ; Aluminium |
Maximum Door Height | 2400 mm |
Maximum Door Width | 1800 mm |
Minimum Door Width | 1200 mm |
Thermal Transmittance |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood |
Material | PVC ; Aluminium |
BIMobject®