Уникальная ссылка: | INALPHA80-OF2PR |
---|---|
Брэнд: | ALPHACAN |
Тип продукции: | In'Alpha80 |
Группа продукции: | Renovation |
Дата публикации: | 2018-06-05 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://alphacan.com/fr/menuiseries-france/fenetres/in-alpha/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://alphacan.com/wp-content/uploads/2017/12/COUPE_PROFILE_IN_ALPHA_ALP... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://evaluation.cstb.fr/fr/avis-technique/detail/6-13-2145_v2/ |
Техническое описание: | https://alphacan.com/wp-content/uploads/2017/11/CARACTERISTIQUES_TECHNIQUE... |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/alphacan/product/inalpha80-of2pr
Основной материал: | PVC |
---|---|
Вспомогательный материал: | Glass |
Разработано в: | France |
Страна-производитель: | France |
Категория BIMobject: | Окна - Открываются на петлях |
---|---|
Классификация IFC: | Window |
Название по ССКПУ ООН: | Windows |
Код ССКПУ ООН: | 301716 |
Uniclass 1.4 Код: | L413 |
Uniclass 1.4 Описание: | Windows |
Uniclass 2.0 Код: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 Описание: | Windows |
Uniclass 2015 Код: | EF_25_30 |
Uniclass 2015 Описание: | Doors and windows |
NBS Reference Код: | 59-97 |
NBS Reference Описание: | Windows |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Windows |
Номер OmniClass: | 23-17 13 00 |
Наименование OmniClass: | Windows |
CSI UniFormat II Code: | B2020 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Windows |
Название | Значение |
---|---|
Air Infiltration | A*4 |
Colour Exterior | Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal |
Colour Interior | Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal |
Depth | 70 mm |
Fabrication Method | Welding |
Frame Material | PVC |
Frame Thickness | 70 mm |
Glazing Type | Double ; Triple |
Height | 1250 mm — 2300 mm |
R Value | 33 — 47 |
Static Water Pressure | E*8 |
Thermal Transmittance | 0.89 — 1.5 |
Width | 1200 mm — 1800 mm |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию