Опубликуйте свои продукты
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle
    Alpine SnowGuards

    SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    The SSG-313H3AL-812BLK Pipe-Style Snow Guard is a direct-to-deck system designed to provide solar snow management on new or existing Composition (Asphalt) Shingle roofs, particularly when used in conjunction with solar panels. This specific model utilizes a matte black 8” x 12” aluminum flashing with an integrated EPDM bushing to create a watertight compression seal when installed into roof rafters. The aluminum bracket comes in a three-pipe configuration, accepts 1” OD pipe (tubing), and is compatible with optional Ice Flags and Ice Screens.

    Roof Types

    • Solar Panels
    • Asphalt Shingles

    Available Materials

    • Aluminum (AL)
    • Brass (BR)

    Available Finishes

    • Mill Finish
    • Powder Coating (additional charge) using RAL TIGER Drylac® Exterior Colors

    For more information, please contact Alpine SnowGuards at info@alpinesnowguards.com or call 888-766-4273.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSSG-313H3AL-812BLK_-_Pipe_Style_for_Asphalt_Shingle
    • Тип продукцииSnow Guards
    • Группа продукцииPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-10
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8
    • Ширина (дюймы)0.18
    • Глубина (дюймы)6
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Описание Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Номер OmniClass23-13 41 21
    • Наименование OmniClassRoof Snow Guards