Опубликуйте свои продукты
Ejector pumps
Altech
Архив

Ejector pumps

This product is only available for the Swedish market. Altech Ejector pump is a newly developed pump with the best efficiency in the market. Used for pumping drinking water from drilled wells to permanent residents or second homes, as well as water community associations. The pump is silent with long service life and robust construction for minimal service needs. Can be mounted on all existing ejectors in the market. Note: Be careful not to connect the pump directly to the tap water system, but via a buffer tank such as a suitable membrane hydrophore / hydrophore.
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market. Models: E60 Engine power: 1.1 kW E80 Engine power: 1.5 kW E100 Engine power: 2.2 kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEjektorpumpar
  • Тип продукцииPumps
  • Группа продукцииEjector pumps
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2016-08-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНDeepwell pumps
  • Код ССКПУ ООН40151547
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING