Опубликуйте свои продукты
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
    Altech
    Архив

    Geotextile N3

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Cпецификация
    • Class: N3 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGeotextil_N3
    • Тип продукцииGeotextile
    • Группа продукцииNonwoven
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2016-11-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCСтруктурный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFilter membranes
    • Код ССКПУ ООН40161507
    • Код Uniclass 2015Pr_15_57_30
    • Описание Uniclass 2015Geomembranes
    • Номер OmniClass23-11 15 11 15
    • Наименование OmniClassSheeting Geomembranes