Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
altech/products/1d832425-8ade-44d3-bd04-e5352be29da0
Главная страница
Категории
Строительные материалы
Waterproofing & Membranes
Geotextile N5
Недоступно в Соединенные Штаты
Altech
Отслеживать
Архив
Geotextile N5
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Загрузка недоступна (файлы заархивированы)
Cпецификация
Cпецификация
Class: N5 Material: Polypropylene (PP) Dimension: 5 x 75 m
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Geotextil_N5
Тип продукции
Geotextile
Группа продукции
Nonwoven
Тип
Строительные материалы
Дата публикации
2016-11-15
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
Связанные
Связанные
Основной материал
Полипропилен
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительные материалы - Waterproofing & Membranes
Классификация IFC
Структурный элемент
Название по ССКПУ ООН
Filter membranes
Код ССКПУ ООН
40161507
Код Uniclass 2015
Pr_15_57_30
Описание Uniclass 2015
Geomembranes
Номер OmniClass
23-11 15 11 15
Наименование OmniClass
Sheeting Geomembranes
Похожие продукты
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Загрузить
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Загрузить
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
Загрузить
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
Загрузить
DOYMA GmbH & Co
Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings without basements
4.3
(
8
)
Загрузить
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
Загрузить