Опубликуйте свои продукты
Balancing valve
Balancing valve
Balancing valve
    Altech
    Архив

    Balancing valve

    This product is only available for the Swedish market. Altech Flow Balancing valve can be used for the adjustment of heating, cooling, solar and heat pump systems, both for residential and commercial installations. It has several installation options as well as a thorough flow setting and shutdown function, including rotatable flow scale with indication of the current flow. Available with female thread or compression fitting.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: DN20-DN50 Connection type: Compression fitting or female thread
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаInjusteringsventiler
    • Тип продукцииValves
    • Группа продукцииBalancing valves
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2016-08-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Номер OmniClass23-27 31 13
    • Наименование OmniClassBalancing Valves