Опубликуйте свои продукты
Plastic coated tubes
Altech
Архив

Plastic coated tubes

This product is only available for the Swedish market. Altech Plastic insulated copper tubes. For installation of cold water, hot water and heating system. The copper tube is soft annealed and insulated with a coat of white low density polyethylene and metering. Manufactured according to EN 1057. Kiwa type approval no 1173.
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market. CuDHP (Cu: 99.90% min P: 0.015 / 0.040%) according to UNI EN 1412 Measuring tolerances according to UNI EN 1057 CE Internal purity: carbon <0.05 mg / dm2 (compared to C ≤ 0.20 mg / dm2 regulated according to UNI 1057) Coat: Low-density polyethylene (LD-PE) Density: 0.92 kg / dm3 Fire class: EN 11925-2: 2010 Manufactured according to EN 1057 Swedcert Type Approval No: 1173 with certificate of leakage indication
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKopparror_plastisolerade
  • Тип продукцииPipes
  • Группа продукцииPlastic coated
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы

Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (9)
4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
4.5 из 5 звезд 4.5 (6)
4.7 из 5 звезд 4.7 (33)