Опубликуйте свои продукты
Ball Valves AL 3600, chromeplated brass
Altech
Архив

Ball Valves AL 3600, chromeplated brass

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves AL 3600. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and female thread, made of chrome-plated brass with steel handle, grafoil packing, chromium plated brass ball and blow-out proof stem. May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN80 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market. Pressure: PN 40 up to max 95 oC DN65-DN80: PN25 up to max 95 oC Dimensions: DN8-DN80 Water temperature range: PN25: 0 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC Air temperature range: PN25: -10 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKulventiler_AL3600
  • Тип продукцииBall valves
  • Группа продукцииHeating and cooling systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING