Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

Уникальная ссылка: Kulventiler_AL3635
Брэнд: Altech
Тип продукции: Ball valves
Группа продукции: Heating and cooling systems
Дата публикации: 2018-08-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


Основной материал: Brass
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Сантехника - Клапаны
Классификация IFC: Valve
Название по ССКПУ ООН: Ball valves
Код ССКПУ ООН: 40141607
Uniclass 1.4 Код: L7136
Uniclass 1.4 Описание: Valves
Uniclass 2.0 Код: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Описание: Ball Valves
Uniclass 2015 Код: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Описание: Ball valves
NBS Reference Код: 94-94-xx
NBS Reference Описание: Ball Valves
Номер OmniClass: 23-27 31 15
Наименование OmniClass: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Продукция доступна в:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Название Значение
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Название Значение
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®