Опубликуйте свои продукты
Ball Valves, EGO 2012 M
Altech
Архив

Ball Valves, EGO 2012 M

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves EGO 2012 M. In acid-proof steel with seals of PTFE. Weld end. Direct mounting pad according to ISO 5211.
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKulventiler_EGO2012M
  • Тип продукцииBall valves
  • Группа продукцииIndustrial
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING