Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Press fittings for A/C and refrigeration, Equal tee, cu

Уникальная ссылка: Kylpresskopplingar_T-ror_cu
Брэнд: Altech
Тип продукции: Press Fittings
Группа продукции: AC and refrigeration
Дата публикации: 2018-06-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Press fittings for air conditioning and refrigeration applications. Made of copper, UNS C12200 with a purity of at least 99.9 %. O-ring in HNBR. The fittings are pressed with MaxiPro Pressjaws together with press tools NOVIPro Compact, NOVIPro Compact TT, Romax Compact and Romax Compact TT.

Pipe standard: The press fittings can be used for both hard, half hard and annealed copper pipes made according to standard EN 12735-1 or ASTM-B280.

Maximum working pressure: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig

Operating Temperature: -40 oC to 121 oC

This product is only available for the Swedish market.

Approvals and standards:
UL 207
UL 109-7 Pull test
UL 109-8 Vibration test
UL 1963-79 Tests of gaskets and seals used in refrigerant systems
ISO 5149-2, EN 378-2
EN 14276-2 Type burst proof test
EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Temperature, pressure, cycling and vibration test
SO 14903, EN 16084 Freeze/thaw test
ASTM G85 Salt spray (fog) test


Основной материал: Copper
Вспомогательный материал: Rubber
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Сантехника - Соединения
Классификация IFC: Pipe Fitting
Название по ССКПУ ООН: Plumbing connectors
Код ССКПУ ООН: 40141720
Uniclass 1.4 Код: L73121
Uniclass 1.4 Описание: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Код: PR-62-64
Uniclass 2.0 Описание: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Код: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Описание: Pipe fitting
Номер OmniClass: 23-27 43 15
Наименование OmniClass: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Продукция доступна в:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Название Значение
Angle 0 deg
Bend Radius 0 mm
Material Copper

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Copper

BIMobject®