Уникальная ссылка: | Press_V-profil_rfr_sc2 |
---|---|
Брэнд: | Altech |
Тип продукции: | Press Fittings |
Группа продукции: | Stainless steel |
Дата публикации: | 2018-03-06 |
Номер версии: | 2 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1456331.pdf |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/mont_212_1770000_gruppfil.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/TYPG/TYPG_212_1456331.pdf |
Техническое описание: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/BVD_212_1456331.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/altech/product/press_v-profil_rfr_sc2
Основной материал: | Stainless steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Категория BIMobject: | Сантехника - Соединения |
---|---|
Классификация IFC: | Pipe Fitting |
Название по ССКПУ ООН: | Plumbing connectors |
Код ССКПУ ООН: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Код: | L73121 |
Uniclass 1.4 Описание: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Код: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Описание: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Код: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Описание: | Pipe fitting |
Номер OmniClass: | 23-27 43 15 |
Наименование OmniClass: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Название | Значение |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®