Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
altech/products/4a9c53f5-81a9-4a61-ab0c-453986c10edc
Главная страница
Категории
Сантехника
Клапаны
Safety valves tap water
Недоступно в Соединенные Штаты
Altech
Отслеживать
Архив
Safety valves tap water
This product is only available for the Swedish market. Altech Safety valves for use in tap water systems. Made of dzr brass. CE approved according to PED 2014/68/EU. Manufactured according to EN 1489. Working temperature: -10 oC - 95 oC
Загрузка недоступна (файлы заархивированы)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Sakerhetsventiler_tappvattensystem
Тип продукции
Valves
Группа продукции
Safety valves
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-06-13
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_5531948.pdf
Сертификация продукции
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_212_5531948.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Разработано в
Нидерланды
Страна-производитель
Нидерланды
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Клапаны
Классификация IFC
Клапан
Название по ССКПУ ООН
Safety valves
Код ССКПУ ООН
40141604
Код Uniclass 2015
Pr_65_54_95_75
Описание Uniclass 2015
Safety valves
Номер OmniClass
23-27 31 53
Наименование OmniClass
Safety Valves
Код CSI UniFormat II
D20
Заголовок CSI UniFormat II
PLUMBING
Похожие продукты
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Загрузить
Watts
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
Загрузить
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
Загрузить
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
Загрузить
Watts
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
4.8
(
8
)
Загрузить
Patterson Pump Company
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2
3.3
(
12
)
Загрузить