Опубликуйте свои продукты
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

4.0 из 5 звезд4.0(7 отзывы)
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Bick cock valve in nickelplated brass with butterfly handle in aluminium. For warm and cold tap water. Male thread with hose union. RISE type approval no: SC0593-16.
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTappventiler
  • Тип продукцииBall valves
  • Группа продукцииTap water
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING