Опубликуйте свои продукты
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Архив

    Ariella washing machine countertop

    3.5 из 5 звезд3.5(6 отзывы)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAriella_tvattmaskinsmobel
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-21 19 15 35
    • Наименование OmniClassUtility Room Specialty Casework