Опубликуйте свои продукты
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
    Alterna

    Basic vanity unit with basin

    This product is only available for the Swedish market.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBasicunderskap
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)290
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)650
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010013
    • Название ETIMBathroom vanity
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа