Опубликуйте свои продукты
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
    Alterna

    Gabriella Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Gabriella Tall cabinet. Manufactured in moisture resistant MDF. With soft closing drawers and doors and 2 shelves. The cabinet has a reversible door but is delivered left-mounted. Available in white matte. Size: B 350 x H 1 620 x D 346. Alterna Gabriella is a classic bathroom series, practical and functional. The wall-hanging and thoughtful design offers easy-to-handle pull-out drawers with softclose function. The series includes a cabinet with a basin in ceramics, mirror cabinet and tall cabinet.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Material furniture: moisture resistant MDF Colour: white matte Soft-closing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGabriellahogskap
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДВП средней плотности
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция