Опубликуйте свои продукты
Gabriella Vanity unit with basin
Gabriella Vanity unit with basin
Gabriella Vanity unit with basin
    Alterna
    Архив

    Gabriella Vanity unit with basin

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Gabriella Vanity unit manufactured in 3D-laminated and moisture resistant MDF. With washbasin in ceramics. Available in two sizes: 60 och 90. Alterna Gabriella is a classic bathroom series, practical and functional. The wall-hanging and thoughtful design offers easy-to-handle pull-out drawers with softclose function. The series includes a cabinet with a basin in ceramics, mirror cabinet and tall cabinet.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: 3D-laminated and moisture resistant MDF. Gabriella vanity unit 60 Size: B 613 x H 560 x D 465 mm Gabriella vanity unit 90 Size: B 913 x H 560 x D 465 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGabriellaunderskap
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010013
    • Название ETIMBathroom vanity
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures