Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Главная страница
Категории
Мебель
Зеркала
Isabella Mirror
Недоступно в Соединенные Штаты
Alterna
Отслеживать
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Isabellaspegel
Тип продукции
Sanitet
Группа продукции
Badrumsmöbler
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-08-03
Номер версии
1
Высота (мм)
700
Ширина (мм)
400
Глубина (мм)
20
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Вспомогательный материал
ДСП
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Польша
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Мебель - Зеркала
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Код CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Доступно в регионах:
Европа
Швеция
Похожие продукты
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Загрузить
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Загрузить
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Загрузить
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Загрузить
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Загрузить
Essem Design
Classic Mirror
Загрузить