Опубликуйте свои продукты
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
    Alterna
    Архив

    Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isella Aqua Wave Vanity Unit in white matte or petroleum blue matte, with ceramic washbasin. The vanity units are completely water resistant in thermoplastic, with 2 soft-closing drawers. Available in different depths and widths. The vanity units are delivered fully assembled with handles in brass, white matte, black matte or brushed aluminium.

    Measurements 50 Compact: Width: 513 mm, Depth: 394 mm, Height: 610 mm

    Measurements 60 Compact: Width: 613 mm, Depth: 394 mm, Height: 610 mm

    Measurements 60: Width: 613 mm, Depth: 464 mm, Height: 610 mm

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIsellaunderskap_aqua-wave_porslin
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010013
    • Название ETIMBathroom vanity
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures