Опубликуйте свои продукты
Isella Vanity unit with doors and mineral composit basin
Alterna

Isella Vanity unit with doors and mineral composit basin

This product is only available for the Swedish market.


Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаIsellaunderskap_luckor_mineralkomposit
  • Тип продукцииSanitet
  • Группа продукцииBadrumsmöbler
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010013
  • Название ETIMBathroom vanity
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Описание Uniclass 2015Vanity units
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Швеция