Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
alterna/products/bd1f9f0b-b31f-4c13-a831-721e4f2e8645
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые шторки
Lusso Bath Wall
Недоступно в Соединенные Штаты
Alterna
Отслеживать
Lusso Bath Wall
This product is only available for the Swedish market.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Lussobadkarsvagg
Тип продукции
Sanitet
Группа продукции
Badkarsväggar
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2016-01-16
Номер версии
1
Высота (мм)
1400
Ширина (мм)
800
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Инструкции по монтажу
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7391425.pdf
Сертификация продукции
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Вспомогательный материал
Алюминий
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Китай
Масса нетто (кг)
18
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые шторки
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Код Uniclass 2015
Pr_40_30_20_78
Описание Uniclass 2015
Shower curtains
Код CSI MasterFormat 2014
10 28 19.16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Shower Doors
Доступно в регионах:
Европа
Швеция
Похожие продукты
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Загрузить
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Загрузить
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Загрузить
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Загрузить
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Загрузить
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Загрузить