Опубликуйте свои продукты
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
    Alterna

    Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Lusso Shower Walls have a stylish design with straight lines. Easy and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inward for space saving and raised 4 mm at opening. The shower enclosures are available as well as corner solutions, single-packed shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso Shower Walls. Clear glass 3M Treated 6 mm hardened safety glass Polished aluminum profiles Height: 2 000 mm Adjustable wall profiles +/-10 mm
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLussoduschvaggar_raka_vikdorrar_80x80
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииDuschväggar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция