Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
alterna/products/2faccf88-bd81-408d-b041-0dd32a444a91
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые шторки
Lusso Screens 1950 mm
Недоступно в Соединенные Штаты
Alterna
Отслеживать
Архив
Lusso Screens 1950 mm
This product is only available for the Swedish market.
Загрузка недоступна (файлы заархивированы)
Cпецификация
Cпецификация
This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Lussoskarmvaggar_1950
Тип продукции
Sanitet / Duschväggar
Группа продукции
Duschväggar
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-08-03
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Инструкции по монтажу
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_7391393.pdf
Видеоинструкции
https://youtu.be/xi4EB2LbBWM
Сертификация продукции
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
Техническое описание
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_212_7376620.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Вспомогательный материал
Алюминий
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Китай
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые шторки
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Showers
Код ССКПУ ООН
30181503
Код CSI MasterFormat 2014
12 44 16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Shower Curtains
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Похожие продукты
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Загрузить
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Загрузить
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Загрузить
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Загрузить
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Загрузить
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
4.2
(
5
)
Загрузить