Опубликуйте свои продукты
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
    Alterna

    Ariella Mirror tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella tall cabinets, with mirrors on the outside and storing on the inside. For wall hanging. Exterior is available in 5 colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey. Interior of all cabinets is grey. To be combined with all the Alterna furnitures.

    Height: 1 636 mm

    Depth: 100 mm

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey Width: 332 mm Height: 1 636 mm Depth: 100 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAriellaspegelhogskap
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets