Опубликуйте свои продукты
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
    Alterna

    Ariella Mirror cabinets

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella Mirror is available in 4 colours: white high gloss, white matte, light grey matte and sand. With electrical outlet IP44. Sutiable for use together with Alterna Luxor, Gabriella, Isella, Ella, Isabella and Bella.

    Width: 450, 600, 900 and 1 200 mm

    Depth: 136 mm

    Height: 638 and 900 mm

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: particle board

      Colours: white high gloss, white matte, light grey matte and sand

      Softclosing doors

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAriellaspegelskap
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииSpegelskåp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets