Опубликуйте свои продукты
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
    Alterna

    Ariella Mirror cabinets X with LED light

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Ariella Mirror cabinets X60, X90 and X120, with integraded LED light. Available in white high gloss, white matte, light grey matte and black matte. With power outlet, IP44. Suitable for Alterna series Luxor, Gabriella, Isella and Ella. Width: 600, 900 and 1 200 mm Depth: 152 mm Height: 700 mm
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Material: particle board Colors: white high gloss, white matte, light grey matte and black matte. With integrated light Soft closing doors Ariella Mirror cabinet X60 2 double-sided mirrors Width: 600 mm Height: 700 mm Depth: 152 mm Ariella Mirror cabinet X90 2 double-sided mirrors Width: 900 mm Height: 700 mm Depth: 152 mm Ariella Mirror cabinet X120 2 double-sided mirrors Width: 1200 mm Height: 700 mm Depth: 152 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAriellaspegelskap_X_LED-belysning
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииSpegelskåp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit