Опубликуйте свои продукты
Bath walls showcase
Bath walls showcase
    Alterna

    Bath walls showcase

    This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall in 6 mm clear hardened safety glass and chromed profile. Comes with Lusso wall profile with easy and adjustable attachment. Adjustability: 20 mm. Picto Bathtub wall in 5 mm clear hardened safety glass, with white or chromed aluminum profile in classic design. For wall mounting. Adjustability: 10 mm.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall Dimensions: H 1 400 mm x W 800 mm Color: clear glass Chrome-plated aluminum profile Tempered safety glass 6 mm Picto Bathtub Wall Dimensions: H 1 300 mm x B 750 mm Color: clear glass White or chromed aluminum profile Tempered safety glass 5 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBadkarsvaggar_sc2
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииDuschväggar
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2017-12-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures