Опубликуйте свои продукты
Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market.
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBas_spegelskap
  • Тип продукцииSanitet
  • Группа продукцииSpeglar
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)598
  • Глубина (мм)146
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings