Опубликуйте свои продукты
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
    Alterna

    Bella Aqua bathroom furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella aqua vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. The vanity unit is made of thermoplastic and is completely water resistant. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white

    Vanity unit with basin:
    Width: 398 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm


    Mirror:

    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBellaaqua_badrumsmobler
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)680
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)225
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)18.44
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings