Опубликуйте свои продукты
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
    Alterna

    Bella Bathroom Furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white high gloss and light grey matte.

    Vanity unit:
    Width: 400 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm

    Mirror:
    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBellabadrumsmobler
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)680
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)225
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)18.44
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings