Опубликуйте свои продукты
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
    Alterna

    Towel warmers Caldo showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Caldo Towel warmers are made of chrome or white painted steel. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems. Available as straight model and curved model, both with round tubes.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome or white Wall mount: removable with 22 mm adjustability in depth Models: straight model with round tubes and curved model with round tubes Sizes: 500 x 800 mm (W x H) and 600 x 1 200 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve. When installing an immersion heater, the towel rails must be filled with liquid.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCaldohanddukstorkar_sc2
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииHanddukstorkar
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2017-12-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
    • Код ССКПУ ООН401018
    • Код Uniclass 2015Ac_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-31 25 25 11
    • Наименование OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems