Опубликуйте свои продукты
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Calore Towel warmers are made of steel profiles. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCalorehanddukstorkar_sc2
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииHanddukstorkar
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2017-12-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
    • Код ССКПУ ООН401018
    • Код Uniclass 2015Ac_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-31 25 25 11
    • Наименование OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems