Опубликуйте свои продукты
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
    Alterna

    Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isabella Aqua Vanity Unit in white high gloss with ceramic washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 1 soft-closing door. The vanity units are delivered fully assembled.

    Measurements: Width: 452 mm, Depth: 337 mm, Height: 680 mm


    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIsabellaunderskap_aqua_porslin
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010013
    • Название ETIMBathroom vanity
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures