Опубликуйте свои продукты
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isella Aqua Vanity Unit in white matte with mineral composite washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 2 soft-closing drawers. Available in different depths and widths. The vanity units are delivered fully assembled. Handles are available as accessories.

    Measurements 50 Compact: Width: 502 mm, Depth: 390 mm, Height: 605 mm

    Measurements 60 Compact: Width: 605 mm, Depth: 390 mm, Height: 605 mm

    Measurements 60: Width: 605 mm, Depth: 460 mm, Height: 605 mm

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIsellaunderskap_aqua_mineralkomposit
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010013
    • Название ETIMBathroom vanity
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures