Опубликуйте свои продукты
Isella 120 (90+30) with open unit and countertop washbasin
Isella 120 (90+30) with open unit and countertop washbasin
Isella 120 (90+30) with open unit and countertop washbasin
Isella 120 (90+30) with open unit and countertop washbasin
    Alterna

    Isella 120 (90+30) with open unit and countertop washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit 120 (90+30) comes with a 90 Isella Vanity unit, and one Isella open unit. With countertop and countertop basin in ceramics. The countertop is made of quartz composite and the washbasin in ceramics. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm.

    To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets.

    Handles are available as accessories.

    Total width: 1 210 mm
    Depth: 470 mm
    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte and light grey matte
    Colors countertop: white matte and black matte
    Colors washbasin: white matte and black matte

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIsellaunderskap_porslin_oppen_90_30
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010013
    • Название ETIMBathroom vanity
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа