Опубликуйте свои продукты
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
    Alterna

    LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna steel lighting fixture for LED-lights. Available in 600 mm width with power outlet and RCCB. IP44. Suits all Alternas mirror cabinets. Screws are included in the packaging.

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLEDbelysning_med_jordfelsbrytare
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)225
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)3.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps