Опубликуйте свои продукты
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80
Alterna

Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80

This product is only available for the Swedish market.

Alterna Lusso Shower Walls have a stylish design with straight lines. Easy and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inward for space saving and raised 4 mm at opening. The shower enclosures are available as well as corner solutions, single-packed shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso Shower Walls.

Clear glass

3M Treated 6 mm hardened safety glass

Black aluminium profiles

Height: 2 000 mm

Adjustable wall profiles +/-10 mm

Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80
  • Тип продукцииSanitet
  • Группа продукцииDuschväggar
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Швеция