Опубликуйте свои продукты
Milano Mirrors
Milano Mirrors
    Alterna

    Milano Mirrors

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Milano mirrors with finely cut edges and corners. For wall mounting. 5 mm mirror thickness. Safety film on the back. The mirrors can be mounted both lying and standing. Sizes: 500, 600, 900 and 1000
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Milano 500 Size: W 500 x H 800 mm Milano 600 Size: W 600 x H 800 mm Milano 900 Size: W 900 x H 800 mm Milano Size: W 1 000 x H 800 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMilano_speglar
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция

    Похожие продукты